Glijmoer met lange veer 316L m12
SWIFTRACK
LEGRAND
Glijmoer met lange veer 316L m12
Ref. PN121S
EAN-nr.
5012774483571
Glijmoer met lange veer 316L m12
Productgroep : V07
915,75 €
/
100 stuks
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Overig |
Draadmaat (metrisch) | 12 |
Type schroefdraad | Metrisch |
---|---|
Met veer | Ja |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER