Glijmoer met korte veer 316L m10
SWIFTRACK
LEGRAND
Glijmoer met korte veer 316L m10
Ref. PN102S
EAN-nr.
5012774483526
Glijmoer met korte veer 316L m10
Productgroep : V07
915,75 €
/
100 stuks
Verpakkingseenheid
100 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Overig |
Draadmaat (metrisch) | 10 |
Type schroefdraad | Metrisch |
---|---|
Met veer | Ja |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER