![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021268-WEB-R.jpg)
Glazen gew. deur - br 910 mm vloerkast XL³ 800 - h 1550 mm
XL3 800
LEGRAND
Glazen gew. deur - br 910 mm vloerkast XL³ 800 - h 1550 mm
Ref. 021268
EAN-nr.
3245060212681
Glazen gew. deur - br 910 mm vloerkast XL³ 800 - h 1550 mm
Productgroep : 16
674,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Ja |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 1400 mm |
Hoogte | 975 mm |
Diepte | 60 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Gelakt |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER