Glazen deur XL³S 160 4 rijen breedte 24 modules
XL3S 160
LEGRAND
Glazen deur XL³S 160 4 rijen breedte 24 modules
Ref. 337274
EAN-nr.
3414970897589
Glazen deur XL³S 160 4 rijen breedte 24 modules
Productgroep : 12
204,10 €
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
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Ja |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 575 mm |
Hoogte | 694 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
SELECTEER