![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337753-WEB-L.jpg)
Glazen deur h.750mm - br.36M voor behuizing XL³S 630
XL3S 630
LEGRAND
Glazen deur h.750mm - br.36M voor behuizing XL³S 630
Ref. 337753
EAN-nr.
3414970898913
Glazen deur h.750mm - br.36M voor behuizing XL³S 630
Productgroep : 16
209,60 €
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
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Ja |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 800 mm |
Hoogte | 750 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER