Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Glazen deur h.1650mm - br.16M voor behuizing XL³S 630

XL3S 630 LEGRAND

Glazen deur h.1650mm - br.16M voor behuizing XL³S 630

Ref. 337811 EAN-nr. 3414970899071

Glazen deur h.1650mm - br.16M voor behuizing XL³S 630

Productgroep : 16
335,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Segmentdeur
Uitvoering als zichtdeur Ja
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar Nee
Breedte 450 mm
Hoogte 1650 mm
EMC-uitvoering Nee
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Wit
Beschermingsgraad (IP) IP40

Documentatie

4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE09702AB.pdf pdf (1.29 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09702AC.pdf pdf (1.28 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Overeenkomst