Glazen deur h.1050mm - br.16M voor behuizing XL³S 630
XL3S 630
LEGRAND
Glazen deur h.1050mm - br.16M voor behuizing XL³S 630
Ref. 337771
EAN-nr.
3414970898951
Glazen deur h.1050mm - br.16M voor behuizing XL³S 630
Productgroep : 16
213,00 €
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
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Ja |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 450 mm |
Hoogte | 1050 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER