Glazen deur 7 rijen br. 36mod. voor behuizing XL³S 160
XL3S 160
LEGRAND
Glazen deur 7 rijen br. 36mod. voor behuizing XL³S 160
Ref. 337287
EAN-nr.
3414970897664
Glazen deur 7 rijen br. 36mod. voor behuizing XL³S 160
Productgroep : 12
354,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Ja |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 575 mm |
Hoogte | 1044 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
SELECTEER