![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338130-WEB-L.jpg)
Glaz. deur h.2200mm - br.450mm voor behuizing XL³S 4000
XL3S 4000
LEGRAND
Glaz. deur h.2200mm - br.450mm voor behuizing XL³S 4000
Ref. 338130
EAN-nr.
3414970900456
Glaz. deur h.2200mm - br.450mm voor behuizing XL³S 4000
Productgroep : 16
428,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Ja |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 450 mm |
Hoogte | 2200 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Documentatie
5 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
SELECTEER