![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020265-LEGRAND-1000.jpg)
Gewelfde glazen deur h 900 Voor kasten XL³ 160/400
XL3
LEGRAND
Gewelfde glazen deur h 900 Voor kasten XL³ 160/400
Ref. 020265
EAN-nr.
3245060202651
Gewelfde glazen deur h 900 Voor kasten XL³ 160/400
Productgroep : 13
288,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Ja |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 900 mm |
Hoogte | 575 mm |
Diepte | 60 mm |
---|---|
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Gelakt |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Documentatie
2 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEER