![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020259_pw_92417.jpg)
Gewelfde deur metaal h 1050 Voor kasten XL³ 160/400
XL3
LEGRAND
Gewelfde deur metaal h 1050 Voor kasten XL³ 160/400
Ref. 020256
EAN-nr.
3245060202569
Gewelfde deur metaal h 1050 Voor kasten XL³ 160/400
Productgroep : 13
245,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 1050 mm |
Hoogte | 575 mm |
Diepte | 60 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Gelakt |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK09 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
4 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEER