![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/146701-LEGRAND-3000.jpg)
Geschakelde voeding 5V - 15W enkelfasig - 2 modules
PLC POWER SUPPLIES
LEGRAND
Geschakelde voeding 5V - 15W enkelfasig - 2 modules
Ref. 146701
EAN-nr.
3414970971487
Geschakelde voeding 5V - 15W enkelfasig - 2 modules
Productgroep : 21
102,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
---|---|
1e Secundaire spanning | 4.5-5.5 V |
Max. uitgangsstroom 1 | 2.4 A |
Secundaire spanning instelbaar | Ja |
Nom. uitgangsspanning 1 | 5 V |
Nom. uitgangsstroom 1 | 2.4 A |
Kortsluitvast | Ja |
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz | 100-240 V |
Uitgangsspanning geregeld | Ja |
Vermogensafgifte | 12 W |
Gestabiliseerd | Ja |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Draagrailmontage mogelijk | Ja |
Wandmontage mogelijk | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Ja |
---|---|
Breedte in module-eenheden | 1 |
Directe montage mogelijk | Nee |
Breedte | 17.5 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 54.5 mm |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Ja |
Gebruikstemperatuur | -30-50 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Richting van de stroomtoevoer | From the bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
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
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
SELECTEER