![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/LG-146711-WEB-R.jpg)
Geschakelde voeding 12V - 24W enkelfasig - 2 modules
PLC POWER SUPPLIES
LEGRAND
Geschakelde voeding 12V - 24W enkelfasig - 2 modules
Ref. 146711
EAN-nr.
3414970971500
Geschakelde voeding 12V - 24W enkelfasig - 2 modules
Productgroep : 21
95,46 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
---|---|
1e Secundaire spanning | 10.8-13.8 V |
Max. uitgangsstroom 1 | 2 A |
Secundaire spanning instelbaar | Ja |
Nom. uitgangsspanning 1 | 12 V |
Nom. uitgangsstroom 1 | 2 A |
Kortsluitvast | Ja |
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz | 100-240 V |
Uitgangsspanning geregeld | Ja |
Vermogensafgifte | 24 W |
Gestabiliseerd | Ja |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Draagrailmontage mogelijk | Ja |
Wandmontage mogelijk | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Ja |
---|---|
Breedte in module-eenheden | 2 |
Directe montage mogelijk | Nee |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 54.5 mm |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Ja |
Gebruikstemperatuur | -30-50 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Richting van de stroomtoevoer | From the bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
SELECTEER