Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Geschak. voed AS 1F 48VDC 240W primair 100-240 VAC

PLC POWER SUPPLIES LEGRAND

Geschak. voed AS 1F 48VDC 240W primair 100-240 VAC

Ref. 146643 EAN-nr. 3414970543455

Geschak. voed AS 1F 48VDC 240W primair 100-240 VAC

Productgroep : 20
533,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Spanningstype voedingsspanning AC/DC
1e Secundaire spanning 48-55 V
Max. uitgangsstroom 1 5 A
Secundaire spanning instelbaar Ja
Nom. uitgangsspanning 1 48 V
Nom. uitgangsstroom 1 5 A
Kortsluitvast Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz 100-240 V
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz 88-264 V
Nom. voedingsspanning bij DC 124-370 V
Uitgangsspanning geregeld Ja
Vermogensafgifte 240 W
Gestabiliseerd Ja
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Draagrailmontage mogelijk Ja
Wandmontage mogelijk Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Inbouwbreedte 63 mm
Directe montage mogelijk Ja
Breedte 63 mm
Hoogte 125 mm
Diepte 113 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja
Gebruikstemperatuur -25-60 °C
opslagtemperatuur -40-85 °C
Frequentie 50-60 Hz
Richting van de stroomtoevoer From the bottom
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
capaciteit aansluitklemmen 4-4 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Bevat Batterij en/of Accu Nee

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
LE07894AA-01.pdf pdf (0.53 Mo)
Technische fiche
F02124FR-00.pdf pdf (0.93 Mo)
Technische fiche
F02124EN-00.pdf pdf (0.86 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
146624.dwg dwg (0.08 Mo)
1 document
Overeenkomst