Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Geschak. voed. 1F 24VDC 60W primair 100-240 VAC

PLC POWER SUPPLIES LEGRAND

Geschak. voed. 1F 24VDC 60W primair 100-240 VAC

Ref. 146607 EAN-nr. 3414970543219

Geschak. voed. 1F 24VDC 60W primair 100-240 VAC

Productgroep : 20
218,20 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Spanningstype voedingsspanning AC/DC
1e Secundaire spanning 24-24 V
Max. uitgangsstroom 1 2.5 A
Secundaire spanning instelbaar Ja
Nom. uitgangsspanning 1 24 V
Nom. uitgangsstroom 1 2.5 A
Kortsluitvast Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz 100-240 V
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz 100-240 V
Nom. voedingsspanning bij DC 120-370 V
Uitgangsspanning geregeld Ja
Vermogensafgifte 60 W
Gestabiliseerd Ja
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Draagrailmontage mogelijk Ja
Wandmontage mogelijk Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Inbouwbreedte 40 mm
Directe montage mogelijk Ja
Breedte 40 mm
Hoogte 90 mm
Diepte 100 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja
Gebruikstemperatuur -20-55 °C
Frequentie 50-60 Hz
Richting van de stroomtoevoer From the bottom
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F02123EN-00.pdf pdf (0.7 Mo)
Gebruikers-instructie
LE07893AA-01.pdf pdf (0.46 Mo)
Technische fiche
F02123FR-00.pdf pdf (0.71 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
146602.dwg dwg (0.07 Mo)
1 document
Overeenkomst