![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/LG-146601-WEB-R.jpg)
Geschak. voed. 1F 12VDC 20W primair 100-240 VAC
PLC POWER SUPPLIES
LEGRAND
Geschak. voed. 1F 12VDC 20W primair 100-240 VAC
Ref. 146601
EAN-nr.
3414970543110
Geschak. voed. 1F 12VDC 20W primair 100-240 VAC
Productgroep : 20
158,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
---|---|
1e Secundaire spanning | 12-12 V |
Max. uitgangsstroom 1 | 1.67 A |
Secundaire spanning instelbaar | Ja |
Nom. uitgangsspanning 1 | 12 V |
Nom. uitgangsstroom 1 | 1.67 A |
Kortsluitvast | Ja |
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz | 100-240 V |
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz | 100-240 V |
Nom. voedingsspanning bij DC | 120-370 V |
Uitgangsspanning geregeld | Ja |
Vermogensafgifte | 20 W |
Gestabiliseerd | Ja |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Draagrailmontage mogelijk | Ja |
---|---|
Wandmontage mogelijk | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Inbouwbreedte | 23 mm |
Directe montage mogelijk | Ja |
Breedte | 23 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 100 mm |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Ja |
Gebruikstemperatuur | -20-50 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Richting van de stroomtoevoer | From the bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
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
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
SELECTEER