Gemotor.bedien. 230VAC DPX1600 - In = 1600A
DPX3
LEGRAND
Gemotor.bedien. 230VAC DPX1600 - In = 1600A
Ref. 026127
EAN-nr.
3245060261276
Gemotor.bedien. 230VAC DPX1600 - In = 1600A
Productgroep : 84
2 513,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering schakelaandrijving | Motoraandrijving |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 230-230 V |
Nom. stuurspanning bij DC | 230-230 V |
---|---|
Type stuurspanning | AC/DC |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Gebruikers-instructie
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER