Gemot.bed. Auto herinsch. 230V - 2mod
DX3
LEGRAND
Gemot.bed. Auto herinsch. 230V - 2mod
Ref. 406295
EAN-nr.
3245064062954
Gemot.bed. Auto herinsch. 230V - 2mod
Productgroep : 37
419,30 €
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
Apparaatmontage | Universeel |
---|---|
Functie | Afstandsinschakelaar |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 1 |
Aantal foutsignaalschakelaars | 0 |
Nom. (meet)schakelstroom | 0.2 A |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
---|---|
Spanningstype | AC/DC |
Met autotest voor aardlekfunctie | Nee |
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) | 4 |
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat | 125 A |
Breedte | 52.4 mm |
Hoogte | 98.7 mm |
Diepte | 74.3 mm |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
3D Autocad
SELECTEER