![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-049120-WEB-R.jpg)
Geluidsarme teleruptor enkelp. 10 AX - 230VAC - 50/60Hz
CX3
LEGRAND
Geluidsarme teleruptor enkelp. 10 AX - 230VAC - 50/60Hz
Ref. 049120
EAN-nr.
4010957491208
Geluidsarme teleruptor enkelp. 10 AX - 230VAC - 50/60Hz
Productgroep : 19
48,65 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Functie | Elektronisch schakelaar |
---|---|
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Stuurspanning 1 | 230-250 V |
Stuurspanningstype 1 | AC |
Frequentie stuurspanning 1 | 50-60 Hz |
Stuurspanning 2 | 230-250 V |
Stuurspanningstype 2 | AC |
Frequentie stuurspanning 2 | 50-60 Hz |
Nom. (meet)schakelstroom | 10 A |
Voedingsspanning | 230-250 V |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Max. gloeilampbelasting | 2000 W |
Max. belasting TL-buis | 1000 VA |
Handbediening | Nee |
---|---|
Breedte | 46.5 mm |
Hoogte | 50 mm |
Diepte | 28.5 mm |
Slagvastheid | IK02 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Richting van de stroomtoevoer | By the front of the product |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Tangencontact |
capaciteit aansluitklemmen | 0.75-1.5 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER