![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047051_pw_96391.jpg)
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 60 W - 2,5 A - klemmen 6 mm
TRANSFO
LEGRAND
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 60 W - 2,5 A - klemmen 6 mm
Ref. 047052
EAN-nr.
3245060470524
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 60 W - 2,5 A - klemmen 6 mm
Productgroep : 20
256,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
---|---|
1e Secundaire spanning | 24-24 V |
Max. uitgangsstroom 1 | 2.5 A |
Secundaire spanning instelbaar | Nee |
Nom. uitgangsspanning 1 | 24 V |
Nom. uitgangsstroom 1 | 2.5 A |
Kortsluitvast | Ja |
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz | 230-400 V |
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz | 230-400 V |
Uitgangsspanning geregeld | Nee |
Vermogensafgifte | 60 W |
Gestabiliseerd | Nee |
---|---|
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Draagrailmontage mogelijk | Ja |
Wandmontage mogelijk | Ja |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Inbouwbreedte | 105 mm |
Directe montage mogelijk | Ja |
Breedte | 93 mm |
Hoogte | 106 mm |
Diepte | 105 mm |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Ja |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER