Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 360 W - 15 A - klemmen 6 mm

TRANSFO LEGRAND

Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 360 W - 15 A - klemmen 6 mm

Ref. 047055 EAN-nr. 3245060470555

Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 360 W - 15 A - klemmen 6 mm

Productgroep : 20
784,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Spanningstype voedingsspanning AC/DC
1e Secundaire spanning 24-24 V
Max. uitgangsstroom 1 15 A
Secundaire spanning instelbaar Nee
Nom. uitgangsspanning 1 24 V
Nom. uitgangsstroom 1 15 A
Kortsluitvast Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz 230-400 V
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz 230-400 V
Uitgangsspanning geregeld Nee
Vermogensafgifte 360 W
Gestabiliseerd Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Draagrailmontage mogelijk Nee
Wandmontage mogelijk Ja
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Inbouwbreedte 175 mm
Directe montage mogelijk Ja
Breedte 126 mm
Hoogte 206 mm
Diepte 175 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina