![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047059-WEB-R.jpg)
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 1200 W - 50 A - klemmen 6/16m
TRANSFO
LEGRAND
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 1200 W - 50 A - klemmen 6/16m
Ref. 047059
EAN-nr.
3245060470593
Gelijkg.ngf.enkelf.voeding 24V 1200 W - 50 A - klemmen 6/16m
Productgroep : 20
2 119,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
---|---|
1e Secundaire spanning | 24-48 V |
Max. uitgangsstroom 1 | 50 A |
Secundaire spanning instelbaar | Nee |
Nom. uitgangsspanning 1 | 48 V |
Nom. uitgangsstroom 1 | 50 A |
Kortsluitvast | Ja |
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz | 230-400 V |
Uitgangsspanning geregeld | Nee |
Vermogensafgifte | 1200 W |
Gestabiliseerd | Nee |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
---|---|
Draagrailmontage mogelijk | Nee |
Wandmontage mogelijk | Ja |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Inbouwbreedte | 575 mm |
Directe montage mogelijk | Ja |
Breedte | 240 mm |
Hoogte | 300 mm |
Diepte | 350 mm |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Ja |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER