Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Gelijkg.gef.enkelf.voeding 24V 600 W - 25 A - klemmen 6/10mm

TRANSFO LEGRAND

Gelijkg.gef.enkelf.voeding 24V 600 W - 25 A - klemmen 6/10mm

Ref. 047026 EAN-nr. 3245060470265

Gelijkg.gef.enkelf.voeding 24V 600 W - 25 A - klemmen 6/10mm

Productgroep : 20
2 031,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Spanningstype voedingsspanning AC/DC
1e Secundaire spanning 24-24 V
Max. uitgangsstroom 1 25 A
Secundaire spanning instelbaar Nee
Nom. uitgangsspanning 1 24 V
Nom. uitgangsstroom 1 25 A
Kortsluitvast Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz 230-400 V
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz 230-400 V
Uitgangsspanning geregeld Nee
Vermogensafgifte 600 W
Gestabiliseerd Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Draagrailmontage mogelijk Nee
Wandmontage mogelijk Ja
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Inbouwbreedte 290 mm
Directe montage mogelijk Ja
Breedte 180 mm
Hoogte 238 mm
Diepte 290 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
047046.dwg dwg (0.08 Mo)