Gelijkg.gef.enkelf.voeding 24V 240 W - 10 A - klemmen 6 mm
TRANSFO
LEGRAND
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 24V 240 W - 10 A - klemmen 6 mm
Ref. 047024
EAN-nr.
3245060470241
Gelijkg.gef.enkelf.voeding 24V 240 W - 10 A - klemmen 6 mm
Productgroep : 20
680,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
---|---|
1e Secundaire spanning | 24-24 V |
Max. uitgangsstroom 1 | 10 A |
Secundaire spanning instelbaar | Nee |
Nom. uitgangsspanning 1 | 24 V |
Nom. uitgangsstroom 1 | 10 A |
Kortsluitvast | Ja |
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz | 230-400 V |
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz | 230-400 V |
Uitgangsspanning geregeld | Nee |
Vermogensafgifte | 240 W |
Gestabiliseerd | Nee |
---|---|
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Draagrailmontage mogelijk | Nee |
Wandmontage mogelijk | Ja |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Nee |
Inbouwbreedte | 175 mm |
Directe montage mogelijk | Ja |
Breedte | 126 mm |
Hoogte | 186 mm |
Diepte | 175 mm |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Ja |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
UL recogn cULus-E235045
(0.13 Mo)
SELECTEER