Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Gelijkg.gef.enkelf.voeding 24V 120 W - 5 A - klemmen 6 mm

TRANSFO LEGRAND

Gelijkg.gef.enkelf.voeding 24V 120 W - 5 A - klemmen 6 mm

Ref. 047023 EAN-nr. 3245060470234

Gelijkg.gef.enkelf.voeding 24V 120 W - 5 A - klemmen 6 mm

Productgroep : 20
410,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Spanningstype voedingsspanning AC/DC
1e Secundaire spanning 24-24 V
Max. uitgangsstroom 1 5 A
Secundaire spanning instelbaar Nee
Nom. uitgangsspanning 1 24 V
Nom. uitgangsstroom 1 5 A
Kortsluitvast Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz 230-400 V
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz 230-400 V
Uitgangsspanning geregeld Nee
Vermogensafgifte 120 W
Gestabiliseerd Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Draagrailmontage mogelijk Ja
Wandmontage mogelijk Ja
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Inbouwbreedte 115 mm
Directe montage mogelijk Ja
Breedte 105 mm
Hoogte 135 mm
Diepte 115 mm
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
04171402D.pdf pdf (0.08 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
047003.dwg dwg (0.06 Mo)
2 documenten
PEP
LGRP-2015-042-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
Overeenkomst