![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413107-LEGRAND-1000.jpg)
Gel.ger.voed. 24V 12W 0.5A 5 mod
DIN
LEGRAND
Gel.ger.voed. 24V 12W 0.5A 5 mod
Ref. 413107
EAN-nr.
3245064131070
Gel.ger.voed. 24V 12W 0.5A 5 mod
Productgroep : 21
198,90 €
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
Spanningstype voedingsspanning | AC |
---|---|
1e Secundaire spanning bij DC | 24-24 V |
Max. uitgangsstroom 1 | 0.5 A |
Secundaire spanning instelbaar | Nee |
Kortsluitvast | Nee |
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz | 215-245 V |
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz | 215-245 V |
Uitgangsspanning geregeld | Ja |
Opgenomen vermogen | 7.1 VA |
Vermogensafgifte | 12 W |
Gestabiliseerd | Ja |
---|---|
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroef-/veerklemaansluiting |
Draagrailmontage mogelijk | Ja |
Wandmontage mogelijk | Nee |
Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Ja |
Directe montage mogelijk | Nee |
Breedte | 89 mm |
Hoogte | 95 mm |
Diepte | 66 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER