Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Gel.ger.voed. 12V 15W 1.3A 5 mod

TRANSFO LEGRAND

Gel.ger.voed. 12V 15W 1.3A 5 mod

Ref. 413105 EAN-nr. 3245064131056

Gel.ger.voed. 12V 15W 1.3A 5 mod

Productgroep : 21
208,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Spanningstype voedingsspanning AC
1e Secundaire spanning bij DC 12-12 V
Max. uitgangsstroom 1 1.25 A
Secundaire spanning instelbaar Nee
Kortsluitvast Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz 215-245 V
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz 215-245 V
Uitgangsspanning geregeld Ja
Opgenomen vermogen 8.7 VA
Vermogensafgifte 15 W
Gestabiliseerd Ja
Uitvoering elektrische aansluiting Schroef-/veerklemaansluiting
Draagrailmontage mogelijk Ja
Wandmontage mogelijk Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja
Directe montage mogelijk Nee
Breedte 89 mm
Hoogte 95 mm
Diepte 66 mm
Beschermingsgraad (IP) IP20

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F01455EN-01.pdf pdf (0.18 Mo)
Technische fiche
F01455FR-01.pdf pdf (0.18 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
413108.dwg dwg (0.1 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2015-169-V1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details