Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

gel.arm daluur cont. - NO+NG 25A - 230V - 1 mod

CX3 LEGRAND

gel.arm daluur cont. - NO+NG 25A - 230V - 1 mod

Ref. 412500 EAN-nr. 3245064125000

gel.arm daluur cont. - NO+NG 25A - 230V - 1 mod

Productgroep : 21
101,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Bedrijfsspanning (meetspanning) 250-250 V
Nom. bedrijfsstroom 25 A
(Meet)bekrachtigingsspanning 195-253 V
Spanningstype van de bedrijfsspanning AC
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning AC
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als verbreekcontact 1
Max. gloeilampbelasting 3000 W
Max. belasting TL-buis 2100 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) 2200 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) 1000 VA
Schuif voor handmatige schakeling Ja
Breedte in module-eenheden 1
Inbouwdiepte 44 mm
Nevenapparaat mogelijk Ja
Beschermingsgraad (IP) IP2X
Breedte 17.8 mm
Hoogte 94.9 mm
Diepte 72.6 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F01331FR-03.pdf pdf (0.64 Mo)
Technische fiche
F01331EN-03.pdf pdf (0.65 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
412500.dwg dwg (0.12 Mo)
5 documenten
Overeenkomst
VDE-40029913 (0.36 Mo)
PEP
LGRP-00980-V02.01-FR.pdf pdf (0.62 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2632 (0.8 Mo)
Overeenkomst
PEP
LGRP-00980-V02.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)