![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/LG-387347-WEB-R.jpg)
GE-PVC buis diam. 34.5mm flexibele buis RTA
RTA
LEGRAND
GE-PVC buis diam. 34.5mm flexibele buis RTA
Ref. 387347
EAN-nr.
3414970348296
GE-PVC buis diam. 34.5mm flexibele buis RTA
Productgroep : 11
16,09 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Diepte | 25 m |
---|---|
Nom. diameter | 35 mm |
Nom. diameter (inch) | Overig |
Buitendiameter | 41.5 mm |
Binnendiameter | 34.5 mm |
Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
Helixmateriaal | Zonder spiraaldraad |
Materiaal ommanteling | Zonder mantel |
Gebruikstemperatuur | -15-70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Buigingsradius, statisch | 130 mm |
UV-bestendig | Ja |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Binnenzijde glad | Ja |
Gladde buitenkant | Ja |
Flexibiliteit | Flexibel |
Kleur | Grijs |
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23 | Nee |
Goedkeuring volgens UR | Nee |
Goedkeuring volgens N | Nee |
Goedkeuring volgens CSA | Nee |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER