![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412181-WEB-PR.jpg)
Gateway Geconnecteerde bord 100-240V - 2.5 modules
CX3 WITH NETATMO
LEGRAND
Gateway Geconnecteerde bord 100-240V - 2.5 modules
Ref. 412181
EAN-nr.
3414971795600
Gateway Geconnecteerde bord 100-240V - 2.5 modules
Productgroep : B08
82,11 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Ja |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Radiofrequent bidirectioneel | Ja |
Uitvoering | Meervoudige interface |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 2.5 |
Demontagebeveiliging | Nee |
Met LED indicatie | Ja |
Geschikt voor updates | Ja |
Bedrijfsspanning | 240-240 V |
Spanningstype | AC |
Protocol | TCP/IP |
Providerafhankelijk | Nee |
Visualisering | Nee |
Web-Server | Nee |
Radio-interface | Ja |
IR-interface | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
---|---|
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 88.9 mm |
Diepte | 67.2 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-45 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Nom. stroom | 0.01-0.02 A |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Niet van toepassing |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1-2.5 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
USB aansluiting | Nee |
Adresseerbaar | Ja |
Aangesloten object | Ja |
Platform voor het downloaden van applicaties | Multistore |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Documentatie
6 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
11 documenten
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
Brochures
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_715670/A1
(0.37 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715847
(0.31 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3529/A1
(0.55 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715717/A1
(0.22 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3521/A1
(0.54 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 9095 A
(0.08 Mo)
SELECTEER
Veelgestelde vragen
Met welke soorten wifi-netwerken kan de Gateway + stopcontact/ Gateway-module worden geconfigureerd?
De gateway + stopcontact / modulaire gateway kan alleen verbinding maken met een persoonlijk Wi-Fi-netwerk. De gateway heeft geen toegang tot internet via een openbaar Wi-Fi-netwerk (hotspot), via een Wi-Fi-netwerk zonder beveiligingssleutel (open) of via een bedrijfs Wi-Fi-netwerk dat poorten filtert.De gateway is compatibel met de Wi-Fi 802.11 B/G/N-standaarden als de netwerkbeveiligingsinstellingen zijn gedefinieerd als WEP, WPA of WPA2-Personal.De gateway + stopcontact / modulaire gateway is alleen compatibel met 2,4 GHz Wi-Fi en kan geen verbinding maken met een 5 GHz Wi-Fi-netwerk.Bekijk de veelgestelde vragen- De Home + Control Android applicaties kunnen door Google Play worden gedownload.Sinds mei 2020 zijn sommige smartphonemodellen niet meer gecertificeerd door Google, waardoor ze geen gebruik meer maken van de diensten van Google Mobile en dus ook niet meer van Google Play.Home + Control applicaties maken gebruik van een paar van de Google services om te werken, dus ze zijn niet compatibel met een ander universum van apllicaties en diensten.De modellen waarvoor onze applicaties niet compatibel zijn, zijn de volgende:Huawei P40Huawei P40 LiteHuawei P40 Lite 5GHuawei P40 Lite EHuawei P40 Pro+Huawei P40 Pro Huawei Mate 30 ProHuawei Mate 30 Honor 9X ProHonor View 30 ProHonor View 30Bekijk de veelgestelde vragen