![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/43/LCM-GMINI_P_070822_bended.jpg)
G MINI EZ DRAADGOOT
CABLOFIL
LEGRAND
G MINI EZ DRAADGOOT
Ref. CM430111
EAN-nr.
3599074301115
G MINI EZ DRAADGOOT
Productgroep : V11
38,17 €
/
m
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | G-vorm |
---|---|
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 50 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 2500 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gewicht | 0.41385187 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER