FV1/GS CONSOLE VERTIKALE MONTAGE
CABLOFIL
LEGRAND
FV1/GS CONSOLE VERTIKALE MONTAGE
Ref. CM586070
EAN-nr.
3599075860703
FV1/GS CONSOLE VERTIKALE MONTAGE
Productgroep : V11
17,64 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 200 mm |
---|---|
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 60 mm |
Diameter | 13 mm |
Draadmaat (metrisch) | 0 |
Uitvoering | Oplegprofiel |
Draaglast | 1000 N |
Scharnierend | Nee |
Verstelbaar | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Kleur | Zink |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER