Functioneel stijgprof H.750mm voor externe kabelmantel S630
XL3S
LEGRAND
Functioneel stijgprof H.750mm voor externe kabelmantel S630
Ref. 337986
EAN-nr.
3414971090286
Functioneel stijgprof H.750mm voor externe kabelmantel S630
Productgroep : 16
73,93 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bevestigingsset |
---|---|
Geschikt voor bouwhoogte kast | 750 mm |
Breedte | 75 mm |
Hoogte | 750 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Materiaal | Metaal |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER