Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Frontale motorbediening standaard 230V voor DPX³630

DPX3 630 LEGRAND

Frontale motorbediening standaard 230V voor DPX³630

Ref. 422630 EAN-nr. 3414971331778

Frontale motorbediening standaard 230V voor DPX³630

Productgroep : 21
1 647,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering schakelaandrijving Motoraandrijving
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz 195.5-253 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz 195.5-253 V
Type stuurspanning DC
Breedte 140 mm
Hoogte 142 mm
Diepte 96 mm
Beschermingsgraad (IP) IP30
Gebruikstemperatuur -5-70 °C
opslagtemperatuur -40-85 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Halogeenvrij Ja

Documentatie

6 documenten
Gebruikers-instructie
LE14038AA.pdf pdf (2.78 Mo)
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
422630.dwg dwg (0.07 Mo)