Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Frontale motorbediening 230VAC voor DPX³ 250HP

DPX3 250 HP LEGRAND

Frontale motorbediening 230VAC voor DPX³ 250HP

Ref. 423843 EAN-nr. 3414971232853

Frontale motorbediening 230VAC voor DPX³ 250HP

Productgroep : 84
802,70 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Apparaatmontage Overig
Functie Afstandsaandrijving
Aantal contacten als maakcontact 0
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal foutsignaalschakelaars 0
Nom. (meet)schakelstroom 0 A
Nom. (meet)spanning 230 V
Spanningstype AC
Met autotest voor aardlekfunctie Nee
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) 0
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat 0 A
Breedte 109 mm
Hoogte 115 mm
Diepte 118 mm
Slagvastheid Niet van toepassing
Beschermingsgraad (IP) IP40
Gebruikstemperatuur -5-70 °C
opslagtemperatuur -25-85 °C
Frequentie 50-60 Hz
Richting van de stroomtoevoer Niet van toepassing
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Niet van toepassing
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Aangesloten object Nee
Platform voor het downloaden van applicaties Niet van toepassing

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE11330AA.pdf pdf (3.18 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023NL_lr-p96.pdf pdf (0.21 Mo)
Catalogus commerciële pagina
CB2022_2023FR_lr-p96.pdf pdf (0.22 Mo)
1 document
3D Autocad
423840.dwg dwg (0.18 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01586-V01.01-EN.pdf pdf (0.67 Mo)