-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Uitvoering als omkeerschakelaar
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Apparaatbouwvorm
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Uitschakelspoel optioneel
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage centraal
-
Geschikt voor verdelerinbouw
-
Geschikt voor tussenbouw
-
Kleur bedieningselement
-
Vergrendelbaar
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Lastschakelaar - 4 P - 1600 A DPX-IS 1600 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 1250 A DPX-IS 1600 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 1600 A DPX-IS 1600 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 1250 A DPX-IS 1600 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 1000 A DPX-IS 1600 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 1000 A DPX-IS 1600 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 4 P - 800 A DPX-IS 1600 - frontaal
Exclusief BTW
Lastschakelaar - 3 P - 800 A DPX-IS 1600 - frontaal
Exclusief BTW