FR Flexibele vierkante buis 50mm buiten lengte 350mm
FIBER RACEWAY
LEGRAND
FR Flexibele vierkante buis 50mm buiten lengte 350mm
Ref. TC1279-85KIT
EAN-nr.
9316043217123
FR Flexibele vierkante buis 50mm buiten lengte 350mm
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Diepte | 0.35 m |
---|---|
Nom. diameter | 50 mm |
Nom. diameter (inch) | 2" |
Buitendiameter | 55 mm |
Binnendiameter | 50 mm |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Brandbeveiliging conform UL 94 | Overig |
Oliebestendig | Nee |
Kleur | Geel |
Materiaal ommanteling | Overig |
Brandversnellend | Nee |
---|---|
Buigweerstand | Flexibel |
Sleuven over de lengterichting | Nee |
Afsluitbaar (tweedelig) | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
Opbouw (stucwerk) | Nee |
Met trekdraad | Nee |
Voorbedraad | Nee |
Documentatie
1 document
Technische fiche
SELECTEER