-
Uitvoering deksel
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Soort afdekking
-
Max. bedrijfsstroom van een contact
-
Materiaal behuizing
-
Explosiegeteste uitvoering Ex-e
-
Type deur
-
Type deur
-
Type sluiting
-
Transparant deksel/deur
-
Met slot
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Diameter insteekcontact
-
Uitvoering elektrische aansluiting 1
-
Montagewijze
-
Signaaldoorlatende deur
-
Uitvoering elektrische aansluiting 2
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Met montageplaat
-
Aantal aansluitniveaus
-
Striplengte
-
Aantal klemposities per aansluitniveau
-
Soort contact
-
Inwendige diepte
-
Aard-verbindingsblok
-
Nulleider verbindingsblok
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Met DIN-rail
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Afsluitplaat noodzakelijk
-
Aanbouwmogelijkheid
-
Materiaal isolatielichaam
-
Materiaal contactcoating
-
Intern verbonden etages
-
Bedrijfstemperatuur
-
Materiaal contact
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Contactuitvoering
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwhoogte
-
Inbouwhoogte
-
Inbouwhoogte
-
Inbouwhoogte
-
EMC-uitvoering
-
Omgevingstemperatuur
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules)
-
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules)
-
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules)
-
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules)
-
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules)
-
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules)
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Met glijschaal/regenschaal
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/414038-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo³ kast 4x18 modules - 1000Vdc - fotovoltaïsch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/414037-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo³ kast 3x18 modules - 1000Vdc - fotovoltaïsch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/414093-LEGRAND.jpg)
Set connectoren met voetstuk type MC4 - fotovoltaïsch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/414036-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo³ kast 2x18 modules - 1000Vdc - fotovoltaïsch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/414092-LEGRAND.jpg)
Set van connectoren te krimpen type MC4 - fotovoltaïsch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-414035-WEB-R.jpg)
Plexo3 kast 1x18 modules 1000Vdc - fotovoltaïsch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-414034-WEB-R.jpg)
Plexo³ kast 2x12 modules - 1000Vdc - fotovoltaïsch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/414033-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo³ kast 1x12 modules - 1000Vdc - fotovoltaïsch
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/414804-LEGRAND-1000.jpg)
Klem Viking - 1000Vdc - 35mm² Spoed 22mm - kleur zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/414803-LEGRAND-1000.jpg)
Klem Viking - 1000Vdc - 16mm² Spoed 15mm - kleur zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/414802-LEGRAND-1000.jpg)
Klem Viking - 1000Vdc - 10mm² Spoed 12mm - kleur zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/414801-LEGRAND-1000.jpg)
Klem Viking - 1000Vdc - 6mm² Spoed 10mm - kleur zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/414800-LEGRAND-1000.jpg)
Klem Viking - 1000Vdc - 4mm² Spoed 8mm - kleur zwart
Exclusief BTW