Fluobuis - TL 8 W - sokkel G5 Veilig.v.ar SATI-Strio 2-G5-wd
ACCESSOIRES
LEGRAND
Fluobuis - TL 8 W - sokkel G5 Veilig.v.ar SATI-Strio 2-G5-wd
Ref. 060941
EAN-nr.
3245060609412
Fluobuis - TL 8 W - sokkel G5 Veilig.v.ar SATI-Strio 2-G5-wd
Productgroep : 98
17,32 €
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
Lampvermogen | 8 W |
---|---|
Lichtstroom | 450 lm |
Voet | G5 |
Kleurweergave-index | 80-89 |
Kleurtemperatuur | 4000 K |
Lampvorm | Staaf |
Specifieke lichtstroom lamp | 56 lm/W |
Lichtkleur | 4000 |
Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
Buisdiameter | 16 mm |
Lengte | 302 mm |
Ringdiameter | 16 mm |
Interne reflectorlaag | Nee |
Stralingshoek | 360 ° |
---|---|
Kleur | Overig |
Toepassing | Algemeen |
Splinterbescherming | Nee |
Ontstekingsstrook | Nee |
Snelstart | Ja |
Starterloos bedrijf | Ja |
Geschikt voor noodverlichting | Ja |
Dubbelwandig | Nee |
Voor toepassing bij lage temperaturen | Nee |
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur | 8 kWh |
Gemiddelde nom. levensduur | 5000 h |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER