Flexibel koppelset 2stuks 316L H125
SWIFTS
LEGRAND
Flexibel koppelset 2stuks 316L H125
Ref. PESZ
EAN-nr.
5012774482659
Flexibel koppelset 2stuks 316L H125
Productgroep : V07
441,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 150-1000 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 125-125 mm |
---|---|
Lengte | 317 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER