Fiber raceway Mitre box 220 &100mm
FIBER RACEWAY
LEGRAND
Fiber raceway Mitre box 220 &100mm
Ref. TC1279-MITRE
EAN-nr.
9316043216195
Fiber raceway Mitre box 220 &100mm
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Lengte | 644 mm |
Binnenbreedte | 100 mm |
---|
Documentatie
1 document
Technische fiche
SELECTEER