Dit product is niet meer beschikbaar
FCFA 54/400EZ DRAADGOOT FASCLIC 3M
CABLOFIL
LEGRAND
FCFA 54/400EZ DRAADGOOT FASCLIC 3M
Ref. CM082201
EAN-nr.
3599070822010
FCFA 54/400EZ DRAADGOOT FASCLIC 3M
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 400 mm |
Hoogte | 54 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 21600 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER