![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558320-1000.jpg)
FASLOCK/GS KOPPELPLAAT 25ST
CABLOFIL
LEGRAND
FASLOCK/GS KOPPELPLAAT 25ST
Ref. CM558320
EAN-nr.
3599075583206
FASLOCK/GS KOPPELPLAAT 25ST
Productgroep : V11
4,43 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
25 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Hoek(punt)verbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Ja |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Inklikbaar |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 300-600 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 50-50 mm |
Lengte | 26.9 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER