EZP544MBE-1 afdkplt vlr 1-5 EZD44
EZPATH
LEGRAND
EZP544MBE-1 afdkplt vlr 1-5 EZD44
Ref. CM350704
EAN-nr.
3414971258259
EZP544MBE-1 afdkplt vlr 1-5 EZD44
Productgroep : V10
257,23 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Overig |
Buitenhoogte | 105 mm |
Buitenbreedte | 621 mm |
Plaatdikte/productlengte | 233 mm |
---|---|
Toebehoren noodzakelijk | Ja |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER