EZP 544W 2 PLATEN VR 1 tot 5 EZPATH
EZPATH
LEGRAND
EZP 544W 2 PLATEN VR 1 tot 5 EZPATH
Ref. CM250250
EAN-nr.
3414971328440
EZP 544W 2 PLATEN VR 1 tot 5 EZPATH
Productgroep : V10
677,39 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Vierhoekig |
Buitenhoogte | 272 mm |
Buitenbreedte | 605 mm |
Plaatdikte/productlengte | 352 mm |
---|---|
Toebehoren noodzakelijk | Ja |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER