EZP 333W 2 MONTAGEPLAT.VR 3 EZ PATH
EZPATH
LEGRAND
EZP 333W 2 MONTAGEPLAT.VR 3 EZ PATH
Ref. CM250130
EAN-nr.
3414971328365
EZP 333W 2 MONTAGEPLAT.VR 3 EZ PATH
Productgroep : V10
179,64 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Vierhoekig |
Buitenhoogte | 108 mm |
Buitenbreedte | 261 mm |
Plaatdikte/productlengte | 267 mm |
---|---|
Toebehoren noodzakelijk | Ja |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER