EZP 144W 2 MONTAGEPLAT.VR EZ PATH
EZPATH
LEGRAND
EZP 144W 2 MONTAGEPLAT.VR EZ PATH
Ref. CM250230
EAN-nr.
3414971328426
EZP 144W 2 MONTAGEPLAT.VR EZ PATH
Productgroep : V10
255,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Vierhoekig |
Buitenhoogte | 237 mm |
Buitenbreedte | 178 mm |
Plaatdikte/productlengte | 356 mm |
---|---|
Toebehoren noodzakelijk | Ja |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER