EZG444T VLOERPLAAT VOOR 4XEZD44
EZPATH
LEGRAND
EZG444T VLOERPLAAT VOOR 4XEZD44
Ref. CM250370
EAN-nr.
3414971328488
EZG444T VLOERPLAAT VOOR 4XEZD44
Productgroep : V10
1 016,78 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Vierhoekig |
Buitenhoogte | 210 mm |
Buitenbreedte | 568 mm |
Plaatdikte/productlengte | 368 mm |
---|---|
Toebehoren noodzakelijk | Ja |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
1 document
BIM Data
SELECTEER