EZD44E UITBREIDING MODULE 44
EZPATH
LEGRAND
EZD44E UITBREIDING MODULE 44
Ref. CM250178
EAN-nr.
3414971328396
EZD44E UITBREIDING MODULE 44
Productgroep : V10
386,43 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Vierhoekig |
Buitenhoogte | 116 mm |
Buitenbreedte | 102 mm |
Plaatdikte/productlengte | 152 mm |
---|---|
Toebehoren noodzakelijk | Ja |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER