EZD 44T EZPATH BRANDWERENDE MODULE
EZPATH
LEGRAND
EZD 44T EZPATH BRANDWERENDE MODULE
Ref. CM250058
EAN-nr.
3414971328334
EZD 44T EZPATH BRANDWERENDE MODULE
Productgroep : V10
773,41 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Vorm | Vierhoekig |
Buitenhoogte | 116 mm |
Buitenbreedte | 102 mm |
Plaatdikte/productlengte | 356 mm |
---|---|
Toebehoren noodzakelijk | Nee |
Inhoud emmer/zak | 0 kg |
Inhoud doos/patroon | 0 ml |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER